Currently planned availability until at least2039
-
アプリケーションLinear Hall
-
インターフェースPSI5
-
パッケージLeaded
-
ファミリーLinear Hall IC
-
プログラム可能Yes
-
分類ISO 26262-compliant
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TLE4999I3XALA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 2000 | |
| 梱包形態 | AMMO-PACK | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2039 | |
| 発売開始日 | 09/2018 | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2000 |
| 梱包形態 | AMMO-PACK |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2039 |
| 発売開始日 | 09/2018 |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- チップ上に集積された測定チャネル
- ISO 26262準拠で開発
- 同期でPSI5 v2.1互換
- プログラミング用の双方向インターフェース
- CRCで保護された13ビット出力信号
- デジタル温度&応力補償
- 実装用3ピン リード パッケージ
- 動作接合部温度: -40℃~150℃
- EEPROMで個別にプログラム可能
- EEPROMに16ビットのユーザー設定可能ID
- 電源電圧: 5.5~7 V
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.