Currently planned availability until at least2039
-
アプリケーションLinear Hall
-
インターフェースSPC
-
パッケージSMD
-
プログラム可能Yes
-
分類ISO 26262-compliant
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TLE4999C8S0001XUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 2500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2039 | |
| 発売開始日 | 03/2022 | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2039 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- チップ上に集積された測定チャネル
- ISO 26262準拠で開発
- 妥当性チェックによる高い診断カバレッジ
- 最小0.5 µsのデジタルSPCインターフェース
- 最大4個のセンサーICに対応するバス機能
- 12/14/16ビット出力信号を選択可能
- 車載温度範囲: -40 ℃~125 ℃
- デジタル温度&応力補償
- VDD、GND、OUTピンの電圧保護
- EEPROMで個別にプログラム可能
- 最大9点までのマルチポイント キャリブレーション
- フレームホルダー機構
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.