TLE4998S3C
新規設計非推奨
RoHS対応
鉛フリー

TLE4998S3C

XENSIV™ - 機械的応力、EMC、ESDに対する高い耐性を備えたTLE4998S3Cリニア ホールIC

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLE4998S3C
TLE4998S3C


製品仕様情報

  • アプリケーション
    Linear Hall
  • インターフェース
    SENT
  • パッケージ
    Leaded
  • プログラム可能
    Yes
  • 分類
    ISO 26262-ready
  • 技術
    Hall

OPN
TLE4998S3CHAMA1
製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ PG-SSO-3
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1500
梱包形態 AMMO-PACK
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes

製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ PG-SSO-3
パッケージ名 -
梱包サイズ 1500
梱包形態 AMMO-PACK
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
インフィニオンのリニア ホールICであるTLE4998S3Cは、高精度な回転、位置検出、電流測定向けに最適化されています。デジタルPWM信号を提供し、EMC要件に対応する内蔵コンデンサを備えています。また、16ビットDSPアーキテクチャのオープンドレイン ドライバ出力を採用し、高い長期安定性を実現します。最大20ビットの分解能により、正確な測定を実現します。

特長

  • SENT (Single Edge Nibble Transmission、SAE J2716で定義) に基づく、拡張インターフェース機能を備えたSPC (Short PWM Code) プロトコル
  • 20ビット デジタル信号処理 (DSP)
  • デジタル温度補償
  • 全体分解能: 16ビット
  • 車載温度範囲で動作
  • 温度変化および寿命に対する出力信号のドリフトが小さい
  • 単一ビット エラー訂正機能付きEEPROMに保存されるプログラム可能なパラメーター: SPCプロトコル モード (同期伝送、ダイナミック レンジ選択、ID選択モード、SPC単位時間) 、磁気範囲および感度 (ゲイン) 、出力スロープの極性、オフセット、帯域幅、クランプ レベル、顧客温度補償係数、メモリ ロック (メモリ ロックまで再プログラム可能)
  • 電源電圧: 4.5~5.5 V (拡張範囲: 4.1~16 V)
  • 3つの範囲内で-200 mT~+200 mTの間で動作
  • すべてのピンに逆極性および過電圧保護を搭載
  • 出力短絡保護
  • オンボード診断 (過電圧、EEPROMエラー、起動)
  • 内部磁場値および温度の出力
  • 共通電源での複数センサーのプログラミングおよび動作
  • 反復ステップなしの磁気伝達関数の2点校正
  • 機械的ストレス、EMC、ESDに対する高い耐性
  • 2つのコンデンサ (47 nF (VDD-GND間) および4.7 nF (OUT-GND間) ) を内蔵したパッケージ
  • AEC-Q100に準拠した車載認定

利点

  • ポテンショメーターの堅牢な代替製品: 機械的摩耗がなく、湿度、温度、汚染、振動に強い

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ