これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
TLE4998P8D
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

TLE4998P8D

生産終了
XENSIV™ TLE4998P8D: 温度範囲および製品寿命に対する出力信号ドリフトを最小化したリニア ホール センサー

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLE4998P8D
TLE4998P8D


製品仕様情報

  • アプリケーション
    Linear Hall
  • インターフェース
    PWM
  • パッケージ
    SMD
  • プログラム可能
    Yes
  • 分類
    ISO 26262-ready
  • 技術
    Hall

OPN
TLE4998P8DXUMA1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
DE,MY

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
DE,MY
インフィニオンXENSIV™ TLE4998P8D: 正確な角度および位置検出向けリニア センサー。デジタルPWM信号を提供し、マイクロコントローラーのタイマー/キャプチャ ユニットで直接デコードできます。オープンドレイン出力のため、ハイ レベルには外部プルアップ抵抗が必要です。受信側に低い電源電圧を使用できます。

特長

  • PWMオープンドレイン出力信号を備えたセンサーIC
  • 20ビット デジタル信号処理
  • デジタル温度&応力補償
  • 全体分解能: 12ビット
  • 車載動作温度範囲: -40 ℃~125 ℃
  • 温度および寿命に対する出力信号のドリフト
  • 磁気範囲、感度 (ゲイン) 、オフセット
  • 帯域幅
  • クランプ レベル
  • 顧客温度補償係数
  • メモリ ロックまで再プログラム可能
  • 電源電圧: 4.5~5.5 V (拡張範囲: 4.1~16 V)

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ