TLE4998P8
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

TLE4998P8

XENSIV™ - デジタル温度補償および応力補償を備えたTLE4998P8リニア ホール センサー

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLE4998P8
TLE4998P8


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2034
  • アプリケーション
    Linear Hall
  • インターフェース
    PWM
  • パッケージ
    SMD
  • プログラム可能
    Yes
  • 分類
    ISO 26262-ready
  • 技術
    Hall

OPN
TLE4998P8XUMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2035
発売開始日 05/2016
組立国
MY
ウェハ製造国
DE,MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2035
発売開始日 05/2016
組立国
MY
ウェハ製造国
DE,MY
インフィニオンのXENSIV™ TLE4998P8は、角度および位置を高精度に検出するために設計されたリニア センサーです。直接デコードできるデジタルPWM信号を出力します。オープンドレイン出力段では、ハイレベルにするために外部プルアップ抵抗が必要です。プルアップ抵抗を受信機の電源に接続することで、受信機はより低い電源電圧 (例: 3.3 V) を使用できます。

特長

  • PWMオープンドレイン出力信号を備えたセンサーIC
  • 20ビット デジタル信号処理
  • デジタル温度&応力補償
  • 全体分解能: 12ビット
  • 車載動作温度範囲: -40 ℃~125 ℃
  • 全温度範囲および製品寿命に対する出力信号のドリフト
  • 磁気範囲、感度 (ゲイン) 、オフセット
  • <span class="CmCaReT"帯域幅
  • クランプ レベル
  • 顧客温度補償係数
  • メモリ ロックまで再プログラム可能
  • 電源電圧: 4.5~5.5 V (拡張範囲: 4.1~16 V)

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ