TLE4998P3C
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

TLE4998P3C

XENSIV™ - バッテリー管理、モーター制御、電子ヒューズ向けの高電流検出用TLE4998P3Cリニア ホールIC
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLE4998P3C
TLE4998P3C
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2034
  • アプリケーション
    Linear Hall
  • インターフェース
    PWM
  • パッケージ
    Leaded
  • プログラム可能
    Yes
  • 分類
    ISO 26262-ready
  • 技術
    Hall

OPN
TLE4998P3CHAMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ PG-SSO-3
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1500
梱包形態 AMMO-PACK
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2035
発売開始日 04/2009
組立国
MY
ウェハ製造国
MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ PG-SSO-3
パッケージ名 -
梱包サイズ 1500
梱包形態 AMMO-PACK
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2035
発売開始日 04/2009
組立国
MY
ウェハ製造国
MY
個.
在庫あり
インフィニオンのリニア センサーTLE4998P3Cは、回転 位置検出および電流測定のニーズを満たします。EMC要件を満たすためのコンデンサを内蔵しています。出力はデジタルPWMであり、デューティサイクルを測定するユニットで直接デコードできます。ハイレベルには外部プルアップ抵抗が必要です。デジタル温度補償機能を備えた16ビットDSPにより、安定性を確保します。PWM周波数範囲: 122 Hz~1953 Hz。

特長

  • 拡張インターフェースを備えたSPCプロトコル
  • 20ビット デジタル信号処理 (DSP)
  • デジタル温度補償
  • 全体分解能: 16ビット
  • 車載温度範囲で動作
  • 温度変化に対する出力信号のドリフトが小さい
  • EEPROMに保存されるプログラム可能なパラメーター
  • 電源電圧: 4.5~5.5 V
  • -200 mT~+200 mTでの動作
  • 逆極性および過電圧保護
  • 出力短絡保護
  • オンボード診断 (過電圧)

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ