TLE4998C4
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

TLE4998C4

XENSIV™ - SPC (Short PWM Code) プロトコルを用いたリニア ホール センサー
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLE4998C4
TLE4998C4
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2034
  • アプリケーション
    Linear Hall
  • インターフェース
    SPC
  • パッケージ
    Leaded
  • プログラム可能
    Yes
  • 分類
    ISO 26262-ready
  • 技術
    Hall

OPN
TLE4998C4HALA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2000
梱包形態 AMMO-PACK
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2035
発売開始日 12/2008
組立国
MY
ウェハ製造国
MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2000
梱包形態 AMMO-PACK
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2035
発売開始日 12/2008
組立国
MY
ウェハ製造国
MY
個.
在庫あり
インフィニオンXENSIV™ TLE4998C: 正確な角度/位置検出および電流測定向けリニア ホール センサー。SENTプロトコルによるデジタルSPC信号。「範囲選択」および「ID 選択」モードを利用可能。出力段はオープンドレインのため、外部プルアップ抵抗が必要です。高電圧対応および逆極性保護機能を備えたBiCMOS技術。16ビットDSPアーキテクチャとデジタル温度補償により、優れた長期安定性を実現します。

特長

  • 拡張インターフェースを備えたSPCプロトコル
  • 20ビット デジタル信号処理 (DSP)
  • デジタル温度補償
  • 全体分解能: 16ビット
  • 車載温度範囲で動作
  • 温度変化に対する出力信号のドリフトが小さい
  • EEPROMに保存されるプログラム可能なパラメーター
  • 電源電圧: 4.5~5.5 V
  • -200 mT~+200 mTでの動作
  • 逆極性および過電圧保護
  • 出力短絡保護
  • オンボード診断 (過電圧)
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ