TLE4997A8D
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

TLE4997A8D

XENSIV™ - EEPROMに格納されたプログラム可能なパラメーターを備えたTLE4997A8Dリニア ホール センサー
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLE4997A8D
TLE4997A8D
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2034
  • アプリケーション
    Linear Hall
  • インターフェース
    Analog
  • パッケージ
    SMD
  • プログラム可能
    Yes
  • 分類
    ISO 26262-ready
  • 技術
    Hall

OPN
TLE4997A8DXUMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2035
発売開始日 05/2016
組立国
MY
ウェハ製造国
DE,MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2035
発売開始日 05/2016
組立国
MY
ウェハ製造国
DE,MY
個.
在庫あり
インフィニオンTLE4997A8D: 正確な角度および位置検出向けリニア センサー。レシオメトリックなアナログ出力電圧で、A/D変換に最適です。高電圧対応および逆極性保護を備えたBiCMOS技術。16ビットDSPアーキテクチャと、全温度範囲および製品寿命全体にわたる安定性のための補償。

特長

  • 積分比アナログ出力: 40文字
  • 20ビット デジタル信号処理 (DSP)
  • デジタル温度補償
  • 全体分解能: 12ビット
  • 車載温度範囲: -40℃~125℃
  • 出力信号の温度ドリフトが低い
  • オフセット
  • 帯域幅
  • クランプ レベル
  • 温度補償係数
  • メモリ ロック
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ