Currently planned availability until at least2034
-
アプリケーションLinear Hall
-
インターフェースAnalog
-
パッケージSMD
-
プログラム可能Yes
-
分類ISO 26262-ready
-
技術Hall
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TLE4997A8XUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 2500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2035 | |
| 発売開始日 | 05/2016 | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
DE,MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2035 |
| 発売開始日 | 05/2016 |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE,MY
|
特長
- レシオメトリック アナログ出力: 40文字
- 20ビット デジタル信号処理 (DSP)
- デジタル温度補償
- 全体分解能: 12ビット
- 車載温度範囲: -40℃~125℃
- 温度変化に対する出力信号のドリフトが低い
- オフセット
- 帯域幅
- クランプ レベル
- 温度補償係数
- メモリ ロック
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.