TLE49901-1M
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

TLE49901-1M

XENSIV™ TLE49901 high-accuracy, cost-efficient analog ratiometric Hall-effect linear sensor
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLE49901-1M
TLE49901-1M
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2039
  • アプリケーション
    Linear Hall
  • インターフェース
    Analog
  • パッケージ
    SMD
  • プログラム可能
    No
  • 分類
    AEC-Q100

OPN
TLE499011MXTMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 10000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2039
発売開始日 02/2026
組立国
CN
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 10000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2039
発売開始日 02/2026
組立国
CN
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
The XENSIV™ TLE49901-1M is an automotive-grade analog ratiometric Hall-effect linear sensor for precise displacement and angle measurement with a ±45 mT magnetic range and a compact PG-SOT23-3 package. Featuring integrated temperature and stress compensation, it delivers best-in-class magnetic accuracy and reliable position sensing for automotive applications, including pedals, valves, HMI controls, and HVAC systems.

特長

  • ±45 mT magnetic range
  • 50 mV/mT sensitivity at 5 V
  • 3.3 V and 5 V supply voltage
  • High 20 kHz sensing bandwidth
  • Low drift over temperature and lifetime
  • High linearity (±0.5% min-max error)
  • Low noise output
  • Wide temperature range: -40°C to 150°C
  • AEC-Q100, grade 0 qualified

利点

  • Replacement of potentiometer
  • Precise position feedback
  • High accuracy over lifetime
  • Reliable sensing in harsh conditions
  • Flexible for multiple platforms
  • Cost-effective sensing solution
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ