TLE4988C-XTS-M28
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

TLE4988C-XTS-M28

XENSIV™ - SmCoバックバイアス磁石向けTLE4988C-XTF-M28ホールベース カムシャフト センサー
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLE4988C-XTS-M28
TLE4988C-XTS-M28
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2039
  • Cパッケージあり
    Yes
  • True Power On
    Yes
  • アプリケーション
    Camshaft
  • インターフェース
    Voltage
  • ヒステリシスの種類
    hidden/visible/adaptive
  • プログラム可能
    Yes
  • モノセル刻み
    Yes
  • 強化ESD
    Yes
  • 技術
    Hall
  • 振動抑制
    Yes
  • 方向検出
    No
  • 環境規制対応
    RoHS compliant
  • 追加の情報
    TC_magnet -600ppm/K (SmCo), Auto TPO, IST algorithm

OPN
TLE4988CXTSM28HAMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1500
梱包形態 AMMO-PACK
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 1500
梱包形態 AMMO-PACK
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
XENSIV™ TLE4988C: 希土類磁石への依存を低減した先進的なカムシャフト センサー。温度、エアギャップ、およびrpm全域で、フェライト磁石による実証済みの性能を提供します。車載キャリブレーションにより、許容差および応力に対処し、正確なセンシングを実現します。固有のチップIDオプションを備えた内蔵EEPROM。高速読み出しのための高速デジタルI/F。Fe、SmCo、またはNdFe磁石に最適化。従来製品と後方互換。

特長

  • デジタル出力信号 (Vインターフェース)
  • TPO (True Power On) 機能
  • Auto TPO: 車載自動キャリブレーション
  • スイッチング レベル/位相精度の向上
  • フェライトを含むTC範囲
  • 高速デジタル インターフェース
  • アルゴリズム オプションおよびID用EEPROM
  • ESDおよびEMC耐性の向上
  • デジタル磁石温度補償
  • 機械的応力補償
  • モジュール パッケージ: PG-SSO-3-52

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ