TLE4986C-XTS-M47
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

TLE4986C-XTS-M47

XENSIV™ - SmCoバックバイアス磁石用のTLE4986C-XTS-M47ホール ベース カムシャフト センサー (標準および個別しきい値アルゴリズム)

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLE4986C-XTS-M47
TLE4986C-XTS-M47


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2039
  • Cパッケージあり
    Yes
  • True Power On
    Yes
  • アプリケーション
    Camshaft
  • インターフェース
    Voltage
  • ヒステリシスの種類
    hidden fixed/adaptive
  • プログラム可能
    Yes
  • モノセル刻み
    Yes
  • 強化ESD
    Yes
  • 技術
    Hall
  • 振動抑制
    No
  • 方向検出
    No
  • 環境規制対応
    RoHS compliant
  • 追加の情報
    TC_magnet -600ppm/K, IST algorithm

OPN
TLE4986CXTSM47HAMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1500
梱包形態 AMMO-PACK
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2039
発売開始日 12/2014
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 1500
梱包形態 AMMO-PACK
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2039
発売開始日 12/2014
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
インフィニオンXENSIV TLE4986C: カムシャフトおよびスピードメーター用途に最適です。歯/切り欠きを固有の電気出力にマッピングします。電気的トリミングにより、パワーオン機能を確保します。精度向上のための自己校正。3つの派生品があります: TLE4986C-XAS-M47 (標準) 、TLE4986C-XTS-M47 (標準および個別しきい値) 、TLE498C-XTS-M47D (標準および個別しきい値、EEPROMチップID) 。

特長

  • 極/歯車の速度/位相の測定
  • デジタル出力信号 (電圧インターフェース)
  • モノセル チョップドホール システム
  • TPO (True Power On) 機能
  • TIM (Twisted Independent Mounting)
  • 動的自己校正アルゴリズム
  • プログラム可能なEOLスイッチ ポイント
  • さまざまなアルゴリズム オプション用EEPROM
  • バックバイアス磁石のTCを事前にプログラム
  • 機械的ストレスに対する高い耐性
  • ESDおよびEMCに対する耐性の向上
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ