TLE4976-2K
新規設計非推奨
RoHS対応
鉛フリー

TLE4976-2K

XENSIV™ TLE4976-2K Hall magnetic switch with superior temperature stability

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLE4976-2K
TLE4976-2K


製品仕様情報

  • Bhyst
    1.8 mT
  • Bop
    4.5 mT
  • Brp
    2.7 mT
  • インターフェース
    current interface
  • 技術
    Hall
  • 温度 範囲
    -40 °C~170 °C
  • 種類
    Unipolar
  • 製品の説明
    Automotive qualified unipolar Hall switch with current interface
  • 製品カテゴリ
    Sensors
  • 言語
    Magnetics
  • 電源電圧 範囲
    3 V~24 V

OPN
TLE49762KHTSA1
製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
DE

製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
TLE4976-2K is a high precision unipolar Hall switch with a two wire, 6 mA/14 mA current interface in a SMD package. A chopped measurement principle provides high stability switching thresholds for operating temperatures between -40°C and 150°C.

特長

  • 3.0V to 26V supply voltage operation
  • Magnetic switch: high sens/stability
  • Active Error Comp for stress resistance
  • Reverse battery protection (-18V)
  • Superior temperature stability
  • 195°C peak temp without damage
  • High ESD performance (± 8kV HBM)
  • Digital output: 6mA/14mA modulation
  • Unipolar version
  • SMD package SC59 (SOT23 compatible)

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ