TLE4976-1K
新規設計非推奨
RoHS対応
鉛フリー

TLE4976-1K

XENSIV™ - 位置検出用TLE4976-1K磁気ホール スイッチ

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLE4976-1K
TLE4976-1K


製品仕様情報

  • Bhyst
    2 mT
  • Bop
    9.25 mT
  • Brp
    7.25 mT
  • インターフェース
    current interface
  • 技術
    Hall
  • 温度 範囲
    -40 °C~170 °C
  • 種類
    Unipolar
  • 製品の説明
    Automotive qualified unipolar Hall switch with current interface
  • 製品カテゴリ
    Sensors
  • 言語
    Magnetics
  • 電源電圧 範囲
    3 V~24 V

OPN
TLE49761KHTSA1
製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
DE

製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
TLE4976-1KおよびTLE4976Lは、SMDまたはリード付きパッケージの、2線式6 mA/14 mA電流インターフェースを備えた高精度ユニポーラ ホール スイッチです。チョップド測定原理により、-40℃~150℃の動作温度範囲で安定性の高いスイッチングしきい値を実現します。

特長

  • 3.0 V~24 V電源電圧動作
  • 磁気スイッチ: 高感度 高安定性
  • 応力耐性のためのアクティブ エラー補償
  • 逆バッテリー保護 (-18 V)
  • 優れた温度安定性
  • 195℃ のピーク温度でも損傷なし
  • 高ESD性能 (±8 kV HBM)
  • デジタル出力: 6 mA/14 mA変調
  • ユニポーラ品
  • SMDパッケージSC59: TLE4976-1K
  • リード付きパッケージPG-SSO-3-2: TLE4976L
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ