Current railinternal (iCR)
-
Currently planned availability until at least2039
-
アイソレーションVIORM1150 V
-
インターフェースAnalog
-
分類AEC-Q100, ISO 26262-compliant
-
環境規制対応Halogen free, RoHS compliant
-
精度1.7 %
-
診断diagnosis mode, UV, OV, OCD
-
電流範囲55 A
-
電源電圧4.5 - 5.5 V
|
OPN
|
TLE4973R050T5S0001XUMA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | not for new design |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- 高精度コアレス センサー
- 5 V電源電圧
- 最大1150 Vのガルバニック絶縁
- 超低抵抗の内部電流レール
- デジタル制御インターフェース
- 超高速な過電流検出
- プログラム可能な感度
- プログラム可能な過電流しきい値
- ISO 26262準拠 (ASIL B)
- 半差動出力
利点
- ヒステリシスなし、飽和なし
- サージ電圧に対する堅牢性
- 過電流保護
- 非常に低い電力損失
- 安全性が重要な用途に最適
- 製品寿命にわたる信頼性の高い測定
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.