TLE4973-A050T5-S0001
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

TLE4973-A050T5-S0001

XENSIV™ - TLE4973-A050T5-S0001は、TISONパッケージのデジタル制御および診断インターフェースを備えた高精度コアレス電流センサーです
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLE4973-A050T5-S0001
TLE4973-A050T5-S0001
個.


製品仕様情報

  • Current rail
    internal (iCR)
  • Currently planned availability until at least
    2039
  • アイソレーションVIORM
    1150 V
  • インターフェース
    Analog
  • 分類
    AEC-Q100, ISO 26262-compliant
  • 環境規制対応
    Halogen free, RoHS compliant
  • 精度
    1.7 %
  • 診断
    diagnosis mode, UV, OV, OCD
  • 電流範囲
    55 A
  • 電源電圧
    4.5 - 5.5 V

OPN
TLE4973A050T5S0001XUMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2039
発売開始日 08/2023
組立国
MY
ウェハ製造国
MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2039
発売開始日 08/2023
組立国
MY
ウェハ製造国
MY
個.
在庫あり
インフィニオンのXENSIV™ TLE4973-A050T5-S0001は、あらかじめ55 Aの測定範囲に設定された電流センサーで、8 × 8 mmのSMDパッケージに内蔵電流レールを内蔵しています。このセンサーは5 Vで動作し、最大±55 Aの測定範囲に対応し、過電流検出出力付きのアナログ出力を提供します。デジタル制御インターフェースにより、温度読み出し、安全ステータス読み出し、内部EEPROMへの読み書きプログラミング アクセス、および診断モードの制御が可能です。

特長

  • 高精度コアレス センサー
  • 5 V電源電圧
  • 最大1150 Vのガルバニック絶縁
  • 超低抵抗の内部電流レール
  • デジタル制御インターフェース
  • 超高速な過電流検出
  • プログラム可能な感度
  • プログラム可能な過電流しきい値
  • ISO 26262準拠 (ASIL B)
  • 半差動出力

利点

  • ヒステリシスなし、飽和なし
  • サージ電圧に対する堅牢性
  • 過電流保護
  • 非常に低い電力損失
  • 安全性が重要な用途に最適
  • 製品寿命にわたる信頼性の高い測定

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ