TLE4971-A050T5-U-E0001
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Current railinternal (iCR)
-
Currently planned availability until at least2039
-
アイソレーションVIORM1150 V
-
インターフェースAnalog
-
分類AEC-Q100, UL 1577, IEC62368-1
-
環境規制対応Halogen free, RoHS compliant
-
精度2 %
-
診断diagnosis mode, UV, OV, OCD 2, OCD 1
-
電流範囲50 A
-
電源電圧3.1 - 3.5 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TLE4971A050T5UE0001XUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 2500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
- TLE4971-A050T5-U-E0001 with 50A measurement range, UL certified device
- TLE4971-A050T5-E0001 with 50A measurement range
特長
- Insertion: 220µΩ & inductance <1nH
- High dynamic range
- High peak current
- Market leading thermal performance
- Fast Over Current Detection (OCD)
- Small size
- UL certified device
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.