TLE4971-A020W2-S0001
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Current railinternal (iCR)
-
アイソレーションVIORM3.3 V
-
インターフェースAnalog
-
分類ISO 26262-compliant, AEC-Q100
-
環境規制対応Halogen free, RoHS compliant
-
精度0.5 %
-
診断OV, UV, OCD 1, diagnosis mode, OCD 2
-
電流範囲20 A
-
電源電圧3.1 - 3.5 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TLE4971A020W2S0001XUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
ID
|
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
ID
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- Very high accuracy
- Two fast over current detection channels
- AECQ-100 Grade 0 (-40°C-150°C)
- Stray field robust
- Basic and reinforced insulation
- 8 mm clearance and creepage
- ISO 26262-compliant, ASIL B
利点
- No need of external calibration
- Error <0.5° over temperature
- For accurate control and metering
- Easy design with standard footprint
- Six pre-programmed variants
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.