TLE4968-1L
新規設計非推奨
RoHS対応
鉛フリー

TLE4968-1L

XENSIV™ TLE4968-1L Hall magnetic switch for high-precision applications

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLE4968-1L
TLE4968-1L


製品仕様情報

  • Bhyst
    2 mT
  • Bop
    1 mT
  • Brp
    -1 mT
  • インターフェース
    open collector
  • 技術
    Hall
  • 温度 範囲
    -40 °C~170 °C
  • 種類
    Bipolar Hall Switch
  • 製品の説明
    High precision automotive qualified bipolar Hall switch in a leaded package
  • 製品カテゴリ
    Sensors
  • 言語
    Magnetics
  • 電源電圧 範囲
    3 V~32 V

OPN
TLE49681LHALA1
製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2000
梱包形態 AMMO-PACK
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
DE,MY

製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2000
梱包形態 AMMO-PACK
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
DE,MY
TLE4968-1L magnetic Hall switch provides superior supply voltage capability, operating temperature range and temperature stability of the magnetic thresholds.

特長

  • 3.0 V to 32 V operating supply voltage
  • Operation from unregulated power supply
  • Reverse polarity protection (-18 V)
  • 42V overvoltage, no external resistor
  • Output overcurrent, overtemp protection
  • Active error compensation
  • Low jitter (typ. 0.35 μs)
  • High ESD performance
  • Leaded package PG-SSO-3-2 (TLE4968-1L)

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ