Bhyst5 mT
-
Bop2.5 mT
-
Brp-2.5 mT
-
インターフェースopen collector
-
技術Hall
-
温度 範囲-40 °C~150 °C
-
種類Double Hall
-
製品の説明High precision automotive qualified vertical dual Hall latch
-
製品カテゴリSensors
-
言語Magnetics
-
電源電圧 範囲3.5 V~32 V
|
OPN
|
TLE4966V1KHTSA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | not for new design |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Vertical Hall plates to measure magnetic field parallel to PCB and package surface
- 3.5V to 32V operating supply voltage
- Operation from unregulated power supply
- Reverse polarity protection (-18V)
- Overvoltage capability up to 42V without external resistor
- Low current consumption
- Output short-circuit & overtemperature protection
- High stability of magnetic thresholds
- Small SMD package (TSOP6)
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.