TLE4966K
新規設計非推奨
RoHS対応
鉛フリー

TLE4966K

XENSIV™ - モーター駆動の位置決めシステム (ウィンドウ リフター) 向けTLE4966K磁気スイッチ

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLE4966K
TLE4966K


製品仕様情報

  • Bhyst
    15 mT
  • Bop
    7.5 mT
  • Brp
    -7.5 mT
  • インターフェース
    open collector
  • 技術
    Hall
  • 温度 範囲
    -40 °C~150 °C
  • 種類
    Double Hall
  • 製品の説明
    High precision automotive qualified dual Hall latch
  • 製品カテゴリ
    Sensors
  • 言語
    Magnetics
  • 電源電圧 範囲
    2.7 V~24 V

OPN
TLE4966KHTSA1
製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
DE

製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
TLE4966Kは、高精度アプリケーションに特化して設計された集積回路のダブル ホール効果センサーです。アクティブ補償回路とチョッパ技術をチップ上に搭載し、正確な磁気スイッチング点と高い温度安定性を実現しています。磁極ペアごとにQ2から速度信号を出力し、速度信号に先立ってQ1から方向情報を出力します。

特長

  • 電源電圧2.7 V~24 Vで動作
  • 非安定化電源での動作
  • 磁気スイッチング点の高感度と高安定性
  • アクティブ エラー補償による機械的応力に対する高い耐性
  • 逆バッテリー保護 (-18 V)
  • 優れた温度安定性
  • ピーク温度は最大195℃ まで損傷なし
  • 低ジッター (標準値: 1 μs)
  • デジタル出力信号
  • バイポーラ版
  • 2つのホール プローブ間の優れたマッチング
  • ホール プレート間距離: 1.45 mm
  • 方向および速度情報
  • 方向信号は速度信号より先に切り替わります。
  • SMDパッケージPG-TSOP6-6-5

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ