TLE4966-3G
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

TLE4966-3G

XENSIV™ TLE4966-3G Hall magnetic switch with high sensitivity and direction detection for automotive applications
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLE4966-3G
TLE4966-3G
個.


製品仕様情報

  • Bhyst
    5 mT
  • Bop
    2.5 mT
  • Brp
    -2.5 mT
  • Currently planned availability until at least
    2034
  • インターフェース
    open collector
  • 温度 範囲
    -40 °C~150 °C
  • 種類
    Double Hall
  • 製品の説明
    High precision automotive qualified dual Hall latch in a gullwing package
  • 電源電圧 範囲
    2.7 V~24 V

OPN
TLE49663GHTSA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2035
発売開始日 03/2019
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2035
発売開始日 03/2019
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
XENSIV™ TLE4966xG is double Hall latch with two output pins for applications with a rotating pole wheel. It provides speed and direction signals or two speed signals, useful for anti-pinch prevention. On-chip Hall plates cancel out mounting uncertainties and reduce system tolerances, making additional algorithms for direction detection unnecessary. Built-in direction detection is reliable, providing a valid direction signal with each index step.

特長

  • 2.7V to 24V supply voltage operation
  • Operation from unregulated power supply
  • Magnetic switch: high sens/stability
  • Active Error Comp for stress resistance.
  • Reverse battery protection (-18V)
  • Superior temperature stability
  • Low jitter (typ. 1μs)
  • Digital output signals
  • Excellent matching of the 2 Hall probes
  • Hall plate distance 1.45mm
  • Speed and direction output signal
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ