Bhyst15 mT
-
Bop7.5 mT
-
Brp-7.5 mT
-
インターフェースopen collector
-
技術Hall
-
温度 範囲-40 °C~150 °C
-
種類Double Hall
-
製品の説明High precision automotive qualified dual Hall latch
-
製品カテゴリSensors
-
言語Magnetics
-
電源電圧 範囲2.7 V~24 V
|
OPN
|
TLE49662KHTSA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | not for new design |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- 2.7V to 24V supply voltage operation
- Operation from unregulated power supply
- High sensitivity and high stability of the magnetic switching points
- High resistance to mechanical stress by Active Error Compensation
- Reverse battery protection (-18V)
- Superior temperature stability
- Peak temperatures up to 195°C
- Low jitter (typ. 1μs)
- Digital output signals
- Excellent matching of the 2 Hall probes
- Hall plate distance 1.45mm
- Two independent speed outputs
- SMD package PG-TSOP6-6-5
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.