2026/10/19
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/19
製品仕様情報
-
Bhyst15 mT
-
Bop7.5 mT
-
Brp-7.5 mT
-
インターフェースopen collector
-
温度 範囲-40 °C~150 °C
-
種類Double Hall
-
製品の説明High precision automotive qualified dual Hall latch in a gullwing package
-
電源電圧 範囲2.7 V~24 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TLE49662GHTSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 3000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2035 | |
| 発売開始日 | 03/2019 | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2035 |
| 発売開始日 | 03/2019 |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- 2.7V to 24V supply voltage operation
- Operation from unregulated power supply
- Stable, sensitive magnetic switching
- Active Error Comp for stress resistance.
- Reverse battery protection (-18V)
- Superior temperature stability
- Low jitter (typ. 1μs)
- Digital output signals
- Excellent matching of the 2 Hall probes
- Hall plate distance 1.45mm
- Two independent speed outputs
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.