Bhyst2.5 mT
-
Bop7.5 mT
-
Brp5 mT
-
インターフェースopen collector
-
技術Hall, Hall
-
温度 範囲-40 °C~170 °C
-
種類Unipolar
-
製品の説明5V High precision automotive qualified unipolar Hall switch
-
製品カテゴリSensors
-
言語Magnetics
-
電源電圧 範囲3 V~5.5 V
|
OPN
|
TLE49655MXTSA1 | TLE49655MXTMA1 |
|---|---|---|
| 製品ステータス | not for new design | not for new design |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | N/A |
| 梱包サイズ | 3000 | 10000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY | NON DRY |
| 鉛フリー | Yes | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes | Yes |
| RoHS対応 | Yes | Yes |
| 組立国 |
CN
|
- |
| ウェハ製造国 |
MY
|
- |
|
|
|
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 10000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 | - |
| ウェハ製造国 | - |
特長
- 動作電源電圧: 3.0 V~5.5 V
- 低消費電流: 1.4 mA
- ESD保護: 4 kV HBM
- ESD保護: 4 kV HBM (チョッパ)
- 磁気しきい値の高い安定性
- 低ジッター (標準値: 0.35 µs)
- 車載認定済み
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.