Bhyst1.5 mT
-
Bop10 mT
-
Brp8.5 mT
-
インターフェースopen collector
-
技術Hall, Hall
-
温度 範囲-40 °C~170 °C
-
種類Unipolar
-
製品の説明High precision automotive qualified unipolar Hall switch
-
製品カテゴリSensors
-
言語Magnetics
-
電源電圧 範囲3 V~32 V
| 推奨 | ||||
|
OPN
|
TLE49644MXTSA1 | TLE49644MXTMA1 | ||
| 製品ステータス | active and preferred | active and preferred | ||
| インフィニオン パッケージ | ||||
| パッケージ名 | N/A | N/A | ||
| 梱包サイズ | 3000 | 10000 | ||
| 梱包形態 | TAPE & REEL | TAPE & REEL | ||
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | N/A | ||
| 防湿梱包 | NON DRY | NON DRY | ||
| 鉛フリー | Yes | Yes | ||
| ハロゲンフリー | Yes | Yes | ||
| RoHS対応 | Yes | Yes | ||
| 長期供給予定期限 | 2040 | - | ||
| 発売開始日 | 09/2013 | - | ||
| 組立国 |
CN
|
- | ||
| ウェハ製造国 |
DE,MY
|
- | ||
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
個.
在庫あり
|
||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2040 |
| 発売開始日 | 09/2013 |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE,MY
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 10000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | - |
| 発売開始日 | - |
| 組立国 | - |
| ウェハ製造国 | - |
特長
- 動作電源電圧: 3.0 V~32 V
- 非安定化電源での動作
- 逆極性保護 (-18 V)
- 42 V過電圧、外付け抵抗不要
- 出力過電流保護、過熱保護
- アクティブ エラー補償
- 低ジッター (標準値: 0.35 μs)
- 高いESD性能
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.