TLE4964-3M
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

TLE4964-3M

XENSIV™ - 位置検出用途専用のTLE4964-3Mホール効果スイッチ
複数のOPNを利用可能
個.

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • Bhyst
    3 mT
  • Bop
    12.5 mT
  • Brp
    9.5 mT
  • Currently planned availability until at least
    2039
  • インターフェース
    open collector
  • 技術
    Hall, Hall
  • 温度 範囲
    -40 °C~170 °C
  • 種類
    Unipolar
  • 製品の説明
    High precision automotive qualified unipolar Hall switch
  • 製品カテゴリ
    Sensors
  • 言語
    Magnetics
  • 電源電圧 範囲
    3 V~32 V

OPN
TLE49643MXTSA1 TLE49643MXTMA1
製品ステータス active and preferred active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A N/A
梱包サイズ 3000 10000
梱包形態 TAPE & REEL TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1 1
防湿梱包 NON DRY NON DRY
鉛フリー Yes Yes
ハロゲンフリー Yes Yes
RoHS対応 Yes Yes
長期供給予定期限 2040 2040
発売開始日 04/2013 03/2015
組立国
CN
CN
ウェハ製造国
DE,MY
DE,MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2040
発売開始日 04/2013
組立国
CN
ウェハ製造国
DE,MY
個.
在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 10000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2040
発売開始日 03/2015
組立国
CN
ウェハ製造国
DE,MY
個.
在庫あり
TLE4964-3Mは、高精度な用途向けに特別に設計された集積ホール効果スイッチで、優れた電源電圧耐量、動作温度範囲、および磁気しきい値の温度安定性を備えています。

特長

  • 動作電源電圧: 3.0 V~32 V
  • 非安定化電源での動作
  • 逆極性保護 (-18 V)
  • 42 V過電圧、外付け抵抗不要
  • 出力過電流保護、過熱保護
  • アクティブ エラー補償
  • 低ジッター (標準値: 0.35 μs)
  • 高いESD性能
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ