TLE4961-5K
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Bhyst30 mT
-
Bop15 mT
-
Brp-15 mT
-
インターフェースopen collector
-
温度 範囲-40 °C~170 °C
-
種類Latch
-
製品の説明High precision automotive qualified Hall latch
-
製品カテゴリSensors
-
言語Magnetics
-
電源電圧 範囲3 V~32 V
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
特長
- 3.0 V to 32 V operating supply voltage
- Operation from unregulated power supply
- Reverse polarity protection (-18 V)
- Overvoltage capability up to 42 V without external resistor
- Output overcurrent & overtemperature protection
- Active error compensation
- High stability of magnetic thresholds
- Low jitter (typ. 0.35 μs)
- High ESD performance
- SOT23 like SMD package PG-SC59-3-5 (TLE4961-5K)
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.