TLE4961-2M
製品仕様情報
-
Bhyst10 mT
-
Bop5 mT
-
Brp-5 mT
-
Currently planned availability until at least2034
-
インターフェースopen collector
-
技術Hall, Hall
-
温度 範囲-40 °C~170 °C
-
種類Latch
-
製品の説明High precision automotive qualified Hall latch
-
製品カテゴリSensors
-
言語Magnetics
-
電源電圧 範囲3 V~32 V
| 推奨 | ||||
|
OPN
|
TLE49612MXTSA1 | TLE49612MXTMA1 | ||
| 製品ステータス | active and preferred | active and preferred | ||
| インフィニオン パッケージ | ||||
| パッケージ名 | N/A | N/A | ||
| 梱包サイズ | 3000 | 10000 | ||
| 梱包形態 | TAPE & REEL | TAPE & REEL | ||
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | 1 | ||
| 防湿梱包 | NON DRY | NON DRY | ||
| 鉛フリー | Yes | Yes | ||
| ハロゲンフリー | Yes | Yes | ||
| RoHS対応 | Yes | Yes | ||
| 長期供給予定期限 | 2035 | 2035 | ||
| 発売開始日 | 04/2013 | 03/2015 | ||
| 組立国 |
CN
|
CN
|
||
| ウェハ製造国 |
DE
|
DE
|
||
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
個.
在庫あり
|
||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2035 |
| 発売開始日 | 04/2013 |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 10000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2035 |
| 発売開始日 | 03/2015 |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- 3.0 V to 32 V operating supply voltage
- Operation from unregulated power supply
- Reverse polarity protection (-18 V)
- 42V overvoltage, no external resistor
- Output overcurrent, overtemp protection
- Active error compensation
- Low jitter (typ. 0.35 μs)
- High ESD performance
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.