TLE4961-1L
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

TLE4961-1L

XENSIV™ TLE4961-1L Hall magnetic latch for accurate automotive applications with extended supply-voltage capability
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLE4961-1L
TLE4961-1L
個.


製品仕様情報

  • Bhyst
    4 mT
  • Bop
    2 mT
  • Brp
    -2 mT
  • インターフェース
    open collector
  • 技術
    Hall
  • 温度 範囲
    -40 °C~170 °C
  • 種類
    Latch
  • 製品の説明
    High precision automotive qualified Hall latch in a leaded package
  • 製品カテゴリ
    Sensors
  • 言語
    Magnetics
  • 電源電圧 範囲
    3 V~32 V

OPN
TLE49611LHALA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2000
梱包形態 AMMO-PACK
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2040
発売開始日 04/2013
組立国
MY
ウェハ製造国
DE,MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2000
梱包形態 AMMO-PACK
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2040
発売開始日 04/2013
組立国
MY
ウェハ製造国
DE,MY
個.
在庫あり
The Infineon TLE4961-1L is an integrated Hall effect latch designed specifically for areas which need a high operating temperature range and temperature stability of the magnetic thresholds. The sensor comes in a leaded PG-SSO3-2 package and is automotive qualified. It perfectly fits into power closing or window lifting applications

特長

  • 3.0 V to 32 V operating supply voltage
  • Operation from unregulated power supply
  • Reverse polarity protection (-18 V)
  • 42V overvoltage, no external resistor
  • Output overcurrent, overtemp protection
  • Active error compensation
  • Low jitter (typ. 0.35 μs)
  • High ESD performance
  • Leaded package PG-SSO-3-2 (TLE4961-1L)
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ