TLE49608-1M-S2
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

TLE49608-1M-S2

XENSIV™ TLE49608-1M-S2 Hall magnetic switch supporting functional safety applications up to ASIL B
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLE49608-1M-S2
TLE49608-1M-S2
個.


製品仕様情報

  • Bhyst
    2 mT
  • Bop
    1 mT
  • Brp
    -1 mT
  • インターフェース
    open collector
  • 温度 範囲
    -40 °C~170 °C
  • 種類
    Bipolar switch
  • 製品の説明
    High precision automotive qualified bipolar Hall switch with functional safety (ASIL B)
  • 電源電圧 範囲
    3 V~32 V

OPN
TLE496081MS2XTSA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2040
発売開始日 12/2024
組立国
CN
ウェハ製造国
MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2040
発売開始日 12/2024
組立国
CN
ウェハ製造国
MY
個.
在庫あり
XENSIV™ TLE4960x magnetic switch family can measure the magnetic field orthogonal to the PCB direction in Z direction.

特長

  • ASIL B compliant device
  • ISO 26262 safety elementup to ASIL B
  • Built-in diagnostic with fault indication
  • Highly accurate sensitivity
  • Over current protection
  • High robustness
  • Reverse battery protection (-18 V)
  • Load dump capability up to 42 V
  • ESD performance ± 4 kV

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ