Bhyst5.5 mT
-
Bop28 mT
-
Brp22.5 mT
-
インターフェースopen collector
-
温度 範囲-40 °C~170 °C
-
種類Unipolar switch
-
製品の説明High precision automotive qualified unipolar Hall switch with functional safety (ASIL B)
-
電源電圧 範囲3 V~32 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TLE496042MS2XTSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 3000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2040 | |
| 発売開始日 | 12/2024 | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2040 |
| 発売開始日 | 12/2024 |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- ASIL B準拠デバイス
- ISO 26262安全要素 (ASIL Bまで)
- 故障表示機能付き内蔵診断
- 高精度な感度
- 過電流保護
- 高い堅牢性
- 逆バッテリー保護 (-18 V)
- ロードダンプ耐量 (最大42 V)
- ESD性能: ±4 kV
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.