TLE49601-5M-S2
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Bhyst30 mT
-
Bop15 mT
-
Brp-15 mT
-
インターフェースopen collector
-
温度 範囲-40 °C~170 °C
-
種類Latch
-
製品の説明High precision automotive qualified bipolar Hall latch with functional safety (ASIL B)
-
電源電圧 範囲3 V~32 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TLE496015MS2XTSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 3000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2040 | |
| 発売開始日 | 12/2024 | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2040 |
| 発売開始日 | 12/2024 |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- ASIL B compliant device
- ISO 26262 safety elementup to ASIL B
- Built-in diagnostic with fault indication
- Highly accurate sensitivity
- Over current protection
- High robustness
- Reverse battery protection (-18 V)
- Load dump capability up to 42 V
- ESD performance ± 4 kV
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.