TLE4959C
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

TLE4959C

XENSIV™ - クラス最高のホール ジッター性能を備えたTLE4959C磁気速度センサー
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLE4959C
TLE4959C
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2039
  • Cパッケージあり
    Yes
  • アプリケーション
    Transmission
  • インターフェース
    Voltage
  • ヒステリシスの種類
    visible adaptive
  • 技術
    Hall
  • 振動抑制
    Yes
  • 方向検出
    Yes
  • 環境規制対応
    RoHS compliant

OPN
TLE4959CHAMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1500
梱包形態 AMMO-PACK
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2039
発売開始日 03/2018
組立国
MY
ウェハ製造国
MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 1500
梱包形態 AMMO-PACK
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2039
発売開始日 03/2018
組立国
MY
ウェハ製造国
MY
個.
在庫あり
インフィニオンのXENSIV TLE4959は、3線式トランスミッション センサーのニーズに対応する最新技術を提供します。この差動ホール センサーは3線式アプリケーションに最適で、方向検出とアクティブ振動抑制を提供します。優れたエアギャップ性能、クラス最高のホール ジッター性能、外乱磁界に対する高いイミュニティを備えており、従来型およびハイブリッドのトランスミッションに適しています。

特長

  • ホールベースの差動速度センサー
  • 高磁気感度
  • 広い動作エアギャップ
  • 動的自己校正原理
  • 適応型ヒステリシス
  • プロトコル: 回転検出あり/なし
  • 高い振動抑制性能
  • 3線式電圧インターフェース
  • 磁気エンコーダおよび強磁性ホイール
  • ESD、EMC、応力耐性、電圧降下
  • 車載動作温度範囲
  • エンド オブ ラインでトランスミッション要件を調整
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ