TLE4959-5U-FX
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

TLE4959-5U-FX

XENSIV™ - TLE4959-5U FX磁気速度センサー (柔軟性、ホールベース、プログラム可能)
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLE4959-5U-FX
TLE4959-5U-FX
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2039
  • Cパッケージあり
    No
  • True Power On
    ---
  • アプリケーション
    Transmission
  • インターフェース
    Voltage
  • ヒステリシスの種類
    visible adaptive
  • プログラム可能
    Yes
  • モノセル刻み
    No
  • 強化ESD
    Yes
  • 技術
    Hall
  • 振動抑制
    Yes
  • 方向検出
    Yes
  • 環境規制対応
    RoHS compliant

OPN
TLE49595UFXHALA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2000
梱包形態 AMMO-PACK
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2039
発売開始日 09/2018
組立国
MY
ウェハ製造国
MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2000
梱包形態 AMMO-PACK
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2039
発売開始日 09/2018
組立国
MY
ウェハ製造国
MY
個.
在庫あり
当社のインフィニオンXENSIV™ TLE4959-5U FXは、トランスミッション用途に最適な一体型の差動ホール磁気速度センサーです。基本機能は、トランスミッション制御ユニットに回転速度および回転方向の情報を提供することです。TLE4959-5U FXには、優れたエアギャップ性能を維持しながら振動を能動的に抑制する高度なアルゴリズムが含まれています。

特長

  • ホールベースの差動速度センサー
  • 高磁気感度
  • 広い動作エアギャップ
  • 動的自己校正原理
  • 適応型ヒステリシス
  • 回転検出オプション付きプロトコル
  • 3線式電圧インターフェース
  • 磁気エンコーダおよび強磁性ホイール
  • ESD、EMC、応力耐性、電圧降下
  • 車載動作温度範囲
  • エンド オブ ラインでプログラム可能 (トランスミッション用途)

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ