TLE4955C E41184
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

TLE4955C E41184

XENSIV™ - 自動車および産業市場のトランスミッション向け磁気速度センサーTLE4955C E41184
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLE4955C E41184
TLE4955C E41184
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2039
  • Cパッケージあり
    Yes
  • True Power On
    -
  • アプリケーション
    Transmission
  • インターフェース
    Current
  • ヒステリシスの種類
    visible adaptive
  • プログラム可能
    -
  • モノセル刻み
    -
  • 分類
    ISO 26262-ready
  • 強化ESD
    -
  • 技術
    Hall
  • 振動抑制
    Yes
  • 方向検出
    Yes
  • 環境規制対応
    RoHS compliant, Halogen free

OPN
TLE4955CE41184XAMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1500
梱包形態 AMMO-PACK
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2039
発売開始日 03/2019
組立国
MY
ウェハ製造国
MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 1500
梱包形態 AMMO-PACK
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2039
発売開始日 03/2019
組立国
MY
ウェハ製造国
MY
個.
在庫あり
XENSIV™ TLE4955: トランスミッション振動抑制向けホール センサー。2線式電流インターフェースによる、クラス最高レベルの振動抑制。過酷な環境下でも正確な速度測定を実現します。TLE4955C-E41184: 自動車および産業用トランスミッション用途向け集積型差動ホール センサー。速度および回転方向のデータをトランスミッション制御ユニットに提供します。振動抑制アルゴリズムを搭載し、優れたエアギャップ性能を実現しています。

特長

  • 高磁気感度
  • 広い動作エアギャップ
  • 2線式PWM電流インターフェース
  • 高速起動
  • 動的自己校正原理
  • 適応型ヒステリシス
  • 高い振動抑制能力
  • ゼロ速度から12 kHzまで1)
  • 広い動作温度範囲
  • 圧電効果に対する高い耐性
  • シングルチップ ソリューション

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ