TLE4955C
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

TLE4955C

XENSIV™ - トランスミッション用途向け、動的自己校正原理を備えたTLE4955C磁気速度センサー
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLE4955C
TLE4955C
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2039
  • アプリケーション
    Transmission
  • 分類
    ISO 26262-ready
  • 技術
    Hall
  • 振動抑制
    Yes
  • 方向検出
    Yes
  • 環境規制対応
    RoHS compliant, Halogen free

OPN
TLE4955CXAMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1500
梱包形態 AMMO-PACK
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 1500
梱包形態 AMMO-PACK
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
MY
個.
在庫あり
TLE4955磁気ホール センサーICは、バックバイアス型永久磁石 (N極/S極) を用いて動きを検出します。このICには等間隔に配置された3つのホール素子が集積されており、強磁性体を検出できます。自己校正により、磁気的および機械的なオフセットを打ち消します。本センサーは、電流出力のPWMプロトコルを備えています。

特長

  • 高い磁気感度
  • 大きな動作エアギャップ
  • 2線式PWM電流インターフェース
  • 高速起動
  • 動的自己校正原理
  • 適応型ヒステリシス
  • 高い振動抑制能力
  • ゼロ速度から12 kHzまで
  • 広い動作温度範囲
  • 圧電効果に対する高い耐性
  • シングルチップ ソリューション
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ