TLE4953 E0184
アクティブ
RoHS対応
鉛フリー

TLE4953 E0184

XENSIV™ - ハイエンド トランスミッション用途向け磁気速度センサーTLE4953 E0184
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLE4953 E0184
TLE4953 E0184
個.


製品仕様情報

  • Cパッケージあり
    Yes
  • True Power On
    -
  • アプリケーション
    Transmission
  • インターフェース
    Current
  • ヒステリシスの種類
    visible adaptive
  • プログラム可能
    -
  • モノセル刻み
    -
  • 分類
    ISO 26262-ready
  • 強化ESD
    -
  • 技術
    Hall
  • 振動抑制
    Yes
  • 方向検出
    Yes
  • 環境規制対応
    RoHS compliant

OPN
TLE4953E0184HALA1
製品ステータス active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2000
梱包形態 AMMO-PACK
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2000
梱包形態 AMMO-PACK
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
MY
個.
在庫あり
インフィニオンの差動磁気ホール センサーTLE4953は方向を検出し、自動車および産業市場におけるハイエンド トランスミッション用途のニーズに対応します。センサーのジッタ性能と高感度により、設計者は優れた振動抑制を備えた高精度システムを実現できます。適応型ヒステリシスと動的自己校正アルゴリズムにより、細かいターゲット ホイールと粗いターゲット ホイールの両方で優れた測定結果が得られます。他のインフィニオンの速度センサーと同様に、南極と北極をあらかじめ誘導できます。

特長

  • 2線式PWM電流インターフェース
  • エアギャップ性能の向上
  • 回転方向の検出
  • 動的自己校正原理
  • 適応型ヒステリシス
  • シングルチップ ソリューション
  • 圧電効果に対する高い耐性
  • 広い動作温度範囲
  • 0速度から4.5 kHzまで
  • 1.8 nFオーバーモールド コンデンサ
  • 粗いトランスミッション ターゲット ホイール向け

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ