TLE4946K
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

TLE4946K

XENSIV™ TLE4946K Hall magnetic latch for high-precision applications
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLE4946K
TLE4946K
個.


製品仕様情報

  • Bhyst
    28 mT
  • Bop
    14 mT
  • Brp
    -14 mT
  • Currently planned availability until at least
    2034
  • インターフェース
    open collector
  • 技術
    Hall
  • 温度 範囲
    -40 °C~170 °C
  • 種類
    Latch
  • 製品の説明
    Automotive qualified Hall latch
  • 製品カテゴリ
    Sensors
  • 言語
    Magnetics
  • 電源電圧 範囲
    2.7 V~24 V

OPN
TLE4946KHTSA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2035
発売開始日 06/2008
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2035
発売開始日 06/2008
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
TLE4946K from Infineon is a bipolar Hall-effect latch, that is automotive qualified, but also perfect fitting into industrial applications. The sensors´ precise magnetic switching points and high temperature stability are achieved by active compensation circuits and chopper techniques on chip.

特長

  • 2.7 V to 24 V supply voltage operation
  • Operation from unregulated power supply
  • High sensitivity
  • Active Error Comp for stress resistance
  • Reverse battery protection (Vs = -18V)
  • Superior temperature stability
  • Low jitter (typ. 1μs)
  • High ESD performance (± 4 kV HBM)
  • Digital output signal
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ