TLE4946-2L
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

TLE4946-2L

XENSIV™ TLE4946-2L Hall magnetic latch for operating temperatures up to 150°C
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLE4946-2L
TLE4946-2L
個.


製品仕様情報

  • Bhyst
    4 mT
  • Bop
    2 mT
  • Brp
    -2 mT
  • インターフェース
    open collector
  • 技術
    Hall
  • 温度 範囲
    -40 °C~170 °C
  • 種類
    Latch
  • 製品の説明
    Automotive qualified Hall latch in a leaded package
  • 製品カテゴリ
    Sensors
  • 言語
    Magnetics
  • 電源電圧 範囲
    2.7 V~18 V

OPN
TLE49462LHALA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2000
梱包形態 AMMO-PACK
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2035
発売開始日 05/2008
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2000
梱包形態 AMMO-PACK
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2035
発売開始日 05/2008
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
The Infineon TLE4946-2L is a high precision Hall effect latch with highly accurate switching thresholds, high sensitivity and high stability. The sensor is automotive qualified and provides a leaded package.

特長

  • 2.7 V to 18 V supply voltage operation
  • Operation from unregulated power supply
  • High sensitivity
  • Active Error Comp for stress resistance
  • Reverse battery protection (Vs = -18V)
  • Superior temperature stability
  • Low jitter (typ. 1μs)
  • High ESD performance (± 4 kV HBM)
  • Digital output signal

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ