TLE4946-2K
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

TLE4946-2K

XENSIV™ TLE4946-2K Hall magnetic latch with high sensitivity, automotive qualified
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLE4946-2K
TLE4946-2K
個.


製品仕様情報

  • Bhyst
    4 mT
  • Bop
    2 mT
  • Brp
    -2 mT
  • Currently planned availability until at least
    2034
  • インターフェース
    open collector
  • 技術
    Hall
  • 温度 範囲
    -40 °C~170 °C
  • 種類
    Latch
  • 製品の説明
    Automotive qualified Hall latch
  • 製品カテゴリ
    Sensors
  • 言語
    Magnetics
  • 電源電圧 範囲
    2.7 V~24 V

OPN
TLE49462KHTSA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2035
発売開始日 09/2008
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2035
発売開始日 09/2008
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
TLE4946-2K is a high precision Hall-effect latch with highly accurate switching thresholds for operating temperatures up to 150°C. The sensor can be used in any kind of automotive applications which require superior temperature stability.

特長

  • 2.7 V to 24 V supply voltage operation
  • Operation from unregulated power supply
  • High sensitivity
  • Active Error Comp for stress resistance
  • Reverse battery protection (Vs = -18V)
  • Superior temperature stability
  • Low jitter (typ. 1 μs)
  • High ESD performance (± 4kV HBM)
  • Digital output signal
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ