TLE4943C
アクティブ
RoHS対応
鉛フリー

TLE4943C

XENSIV™ - AKプロトコル対応TLE4943Cホール素子ベース差動ホイール スピード センサー
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLE4943C
TLE4943C
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2039
  • Cパッケージあり
    Yes
  • True Power On
    -
  • アプリケーション
    Wheel Speed Sensor
  • インターフェース
    Current
  • ヒステリシスの種類
    hidden adaptive
  • プログラム可能
    -
  • モノセル刻み
    -
  • 強化ESD
    -
  • 技術
    Hall
  • 振動抑制
    -
  • 方向検出
    Yes
  • 環境規制対応
    RoHS compliant, Halogen free
  • 追加の情報
    AK protocol

OPN
TLE4943CXAMA1
製品ステータス active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1500
梱包形態 AMMO-PACK
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2039
発売開始日 03/2019
組立国
MY
ウェハ製造国
MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 1500
梱包形態 AMMO-PACK
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2039
発売開始日 03/2019
組立国
MY
ウェハ製造国
MY
個.
在庫あり
インフィニオンのXENSIV™ TLE4943Cは、ホイール スピード用途向けのアクティブ磁場センサーです。磁極または強磁性のトゥースホイールの回転速度を測定し、通信にはAKプロトコルに準拠した2線式電流インターフェースを使用します。高速なパワーアップ時間、低いカットオフ周波数、優れた感度と精度を備え、厳しい車載要件を満たします。また、EMC性能を向上させるために、オーバーモールドされた1.8 nFのコンデンサを内蔵しています。

特長

  • AKプロトコルに準拠した2線式電流インターフェース
  • ホール素子ベースの原理
  • ホイール スピード測定用の集積磁場センサー
  • 回転方向の検出
  • 追加のエアギャップ情報
  • シングルチップ ソリューション
  • 高感度
  • 大きな動作エアギャップ
  • 磁気プリインダクションが可能
  • 車載認定温度範囲: TJ = -40℃~150℃
  • 1.8 nFオーバーモールド コンデンサ
  • 動作電圧範囲: 6.5 V~20 V

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ