TLE4941PLUSC
アクティブ
RoHS対応
鉛フリー

TLE4941PLUSC

XENSIV™ - 現代の車両ダイナミクス制御システムおよびアンチロック ブレーキ システム向けTLE4941PLUSC磁気速度センサー
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLE4941PLUSC
TLE4941PLUSC
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2039
  • Cパッケージあり
    Yes
  • アプリケーション
    ABS/Transmission
  • インターフェース
    Current
  • ヒステリシスの種類
    hidden fixed
  • 分類
    ISO 26262-ready
  • 技術
    Hall
  • 環境規制対応
    RoHS compliant, Halogen free

OPN
TLE4941PLUSCXAMA1
製品ステータス active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1500
梱包形態 AMMO-PACK
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 1500
梱包形態 AMMO-PACK
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
MY
個.
在庫あり
インフィニオンのTLE4941PLUSC磁気ホール効果センサーは、現代の車両ダイナミクス制御およびABS向けに、回転速度に関する重要なデータを提供します。2線式電流インターフェース、高速パワーアップ、低カットオフ周波数、ESDおよびEMCに対する堅牢性といった特長を備えています。最先端のBiCMOS技術を採用し、広い温度範囲にわたって高い精度と感度を確保します。ISO 26262: 2018に準拠し、ASIL B (D) まで対応しています。詳細はアプリケーション ノートをご覧ください。

特長

  • 2線式電流インターフェース
  • 動的自己校正原理
  • シングルチップ ソリューション
  • 外付け部品不要
  • 高感度
  • 南極および北極の事前誘導が可能
  • 圧電効果に対する高い耐性
  • 大きな動作エアギャップ
  • 広い動作温度範囲
  • TLE4941plusC: 1.8 nFオーバーモールド コンデンサ
  • 小ピッチに対応
  • 実使用で実証済みの根拠に基づく説明
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ