TLE493D-W2B6 A2
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

TLE493D-W2B6 A2

XENSIV™ TLE493D-W2B6 A2 magnetic 3D sensor with I²C interface, wake-up function, and low power consumption
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLE493D-W2B6 A2
TLE493D-W2B6 A2
個.


製品仕様情報

  • インターフェース
    I2C
  • ウェイクアップ機能
    Yes
  • プリプログラムされたイニシャルアドレス
    Yes
  • 分類
    ISO 26262-ready, AEC-Q100
  • 対象アプリケーション
    Automotive
  • 技術
    Hall
  • 製品カテゴリ
    Sensors
  • 言語
    Magnetics
  • 認定
    Automotive

OPN
TLE493DW2B6A2HTSA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2040
発売開始日 05/2018
組立国
MY
ウェハ製造国
MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2040
発売開始日 05/2018
組立国
MY
ウェハ製造国
MY
個.
在庫あり
3D magnetic sensors TLE493D: Accurate three dimensional sensing, extremely low-power consumption. Within its small 6-pin package they provide direct measurement of the x-, y-, and z components of a magnetic field. Combination of 3-axis measurement in small package, with low power consumption, provides a contactless position sensing alternative to apps using mechanical or optical solutions. System size for these apps can reduce as magnetic threshold stability over temperature provides a highly accurate, more robust solution.

特長

  • 3D magnetic flux density sensing
  • Programmable flux resolution
  • X-Y angular measurement mode
  • Diagnostic digital and analog parts
  • Power down mode with 7nA
  • 12-bit data resolution
  • Temperature:-40-125°C, voltage:2.8V-3.5V
  • Triggering by external µC
  • Signal to indicate a valid measurement

利点

  • 3D Magnetic Measurement, Fewer Component
  • High flexibility for diverse application
  • Functional safety via diagnostics
  • Minor stray field disturbance high flux
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ