インターフェースI2C
-
ウェイクアップ機能Yes
-
プリプログラムされたイニシャルアドレスYes
-
分類ISO 26262-ready, AEC-Q100
-
対象アプリケーションAutomotive
-
技術Hall
-
製品カテゴリSensors
-
言語Magnetics
-
認定Automotive
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TLE493DW2B6A1HTSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 3000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2040 | |
| 発売開始日 | 05/2018 | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2040 |
| 発売開始日 | 05/2018 |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- 3D磁束密度センシング
- プログラム可能な磁束分解能
- X-Y角度測定モード
- デジタル部およびアナログ部の診断
- 7 nAのパワーダウンモード
- 12ビットのデータ分解能
- 温度: -40~125℃、電圧: 2.8 V~3.5 V
- 外部マイコンによるトリガー
- 有効な測定を示す信号
利点
- 3D磁気測定、部品点数削減
- 多様な用途に対応できる高い柔軟性
- 診断による機能安全
- 軽微な迷走磁界擾乱 (高磁束)
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.