TLE493D-P3B8D
新規
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

TLE493D-P3B8D

新規
XENSIV™ TLE493D-P3B8D dual-channel Hall magnetic 3D sensor with I²C interface and wake-up function

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLE493D-P3B8D
TLE493D-P3B8D


製品仕様情報

  • インターフェース
    I²C
  • ウェイクアップ機能
    Yes
  • プリプログラムされたイニシャルアドレス
    Yes
  • 分類
    ISO 26262-compliant, AEC-Q100
  • 対象アプリケーション
    Automotive

OPN
TLE493DP3B8DXTMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
TW
ウェハ製造国
MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TW
ウェハ製造国
MY
The XENSIV™ TLE493D-P3B8D is a dual-channel Hall-based 3D magnetic sensor that integrates two independent sensing channels in a single compact package. Designed for safety-critical automotive applications, it combines ISO 26262 ASIL B compliance, independent supply and communication paths, and excellent sensor matching to enable compact, cost-efficient redundant position sensing. Ideal applications include e-shifters and HMI controls.

特長

  • Two independent sensors in one package
  • ISO 26262-compliant (ASIL B)
  • Independent supply and signal pins
  • Selectable magnetic field
  • Integrated temperature measurement
  • Wake-up function
  • Supply voltages of 3.3 V and 5 V
  • Operating temperature: −40°C to 150°C
  • Unique I²C address per channel
  • AEC-Q100 Grade 0 qualified

利点

  • Excellent channel matching
  • Reduced system cost
  • Simplified safety implementation
  • Lower standby power consumption
  • High measurement accuracy
  • Easier system integration
  • Supports fail-operational systems
  • Automotive-qualified reliability
  • Reduced component count
  • Compact dual-sensor solution

アプリケーション

図

TLE493D-P3B8D_Block Diagram
TLE493D-P3B8D_Block Diagram
TLE493D-P3B8D_Block Diagram
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ