Currently planned availability until at least2038
-
インターフェースI²C
-
ウェイクアップ機能Yes
-
プリプログラムされたイニシャルアドレスYes
-
分類ISO 26262-compliant, AEC-Q100
-
対象アプリケーションAutomotive
-
追加の情報improved accuracy
|
OPN
|
TLE493DP3B6A1HTSA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | on request |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
|
| 製品ステータス | on request |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- Best accuracy package-size fit
- Supply voltage 3.3 V and 5 V
- ISO 26262 compliant (ASIL B)
- Magnetic field range selectable
- Extended precision
- Wake-up feature
- Integrated temperature measurement
- Operating temperature -40°C to 150°C
- I2C interface
- available with different I2C addresses
利点
- Broad application range
- Small PCB footprint
- Wide supply voltage range (2.8…5.5V)
- Enables cost efficient magnetic design
- Functional safety support
- Low power consumption
- Demo-boards, code examples available
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.