TLE4913
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

TLE4913

XENSIV™ - TLE4913は、産業用および民生用の低消費電力デバイスの要件に特化したホール効果センサーです。
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • Bhyst
    0.8 mT
  • Bop
    3.5 mT
  • Brp
    2.7 mT
  • Currently planned availability until at least
    2034
  • インターフェース
    open collector
  • 技術
    Hall
  • 温度 範囲
    -40 °C~125 °C
  • 種類
    Omnipolar Switch
  • 製品の説明
    Unchopped omnipolar industrial and consumer Hall switch for low power applications
  • 製品カテゴリ
    Sensors
  • 言語
    Magnetics
  • 電源電圧 範囲
    2.4 V~5.5 V

OPN
TLE4913HTSA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2035
発売開始日 07/2003
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2035
発売開始日 07/2003
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
インフィニオンのTLE4913は、磁気スイッチングポイントと高い温度安定性を備えた低消費電力の磁気センサーです。これは、折りたたみ式携帯電話などのデバイスでオン/オフスイッチとして機能し、2.4 V~5.5 Vで動作します。このICは、消費電流を最小限に抑えるためにオンボード クロック方式を採用しています。全極性特性により、磁石のN極またはS極のいずれでもスイッチングできます。

特長

  • マイクロパワー設計
  • 2.4 V~5.5 Vバッテリー動作
  • 磁気スイッチング点の高感度と高安定性
  • 機械的ストレスに対する高い耐性
  • デジタル出力信号
  • 両磁極でのスイッチング (全極性)
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ