Bhyst1.5 mT
-
Bop10 mT
-
Brp8.5 mT
-
Currently planned availability until at least2034
-
インターフェースopen collector
-
技術Hall
-
温度 範囲-40 °C~170 °C
-
種類Unipolar
-
製品の説明Automotive qualified unipolar Hall switch
-
製品カテゴリSensors
-
言語Magnetics
-
電源電圧 範囲2.7 V~24 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TLE4906KHTSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 3000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2035 | |
| 発売開始日 | 03/2009 | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2035 |
| 発売開始日 | 03/2009 |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- 2.7 V~24 Vの電源電圧
- 非安定化電源での動作
- 磁気スイッチングの高い安定性
- 機械的ストレスに対する高い耐性
- 逆バッテリー保護 (-18 V)
- 優れた温度安定性
- 低ジッター (標準値: 1 μs)
- 高いESD耐性 (±6 kV HBM)
- デジタル出力信号
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.