TLE4906-2K
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

TLE4906-2K

XENSIV™ - TLE4906-2Kは、磁気スイッチング ポイントの高い感度と高い安定性を備えています。
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLE4906-2K
TLE4906-2K
個.


製品仕様情報

  • Bhyst
    5.5 mT
  • Bop
    18 mT
  • Brp
    12.5 mT
  • Currently planned availability until at least
    2034
  • インターフェース
    open collector
  • 技術
    Hall
  • 温度 範囲
    -40 °C~170 °C
  • 種類
    Unipolar
  • 製品の説明
    Automotive qualified unipolar Hall switch
  • 製品カテゴリ
    Sensors
  • 言語
    Magnetics
  • 電源電圧 範囲
    2.7 V~24 V

OPN
TLE49062KHTSA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2035
発売開始日 01/2011
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2035
発売開始日 01/2011
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
インフィニオンのTLE4906-2Kは、最大150℃の動作温度に対応し、高精度なスイッチングしきい値を備えた高精度ホール効果スイッチです。このセンサーは位置検出用途専用です。

特長

  • 7 V~24 Vの電源電圧
  • 非安定化電源での動作
  • 高感度と安定性
  • 機械的ストレスに対する高い耐性
  • 逆バッテリー保護 (-18 V)
  • 優れた温度安定性
  • 高いESD耐性 (±4 kV HBM)
  • デジタル出力信号
  • SMDパッケージSC59 (SOT23互換)

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ